Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

RNA4908L/3AS - NTN

RNA4908L/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux48 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure22 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,154 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique27,8 kN
C0r - Capacité charge statique53,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE51 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE58 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm