Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 105 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 125 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 35 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| k - Diamètre trou | 3,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,697 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 116 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 252 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 3800 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 118,5 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |