Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

RNA496 - NTN

RNA496

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, segments latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux8 mm
D - Diamètre Extérieur15 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure10 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,15 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,007 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique3,15 kN
C0r - Capacité charge statique3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse21000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile32000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE9,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,15 mm