Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, segments latéraux, trou de graissage
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 10 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 19 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 11 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| k - Diamètre trou | 2 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |