• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

RNU.41200 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • RNU.41200

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)16 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)35 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)66 mm
Poids0,23 kg
Code boite de vitesseND0

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault8200228315

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultKOLEOS IKOLEOS I05/2008 => 08/2011Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011Train avantDroit