• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

S-UCFC207D1 - NTN

S-UCFC207D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC207D1
  • UC207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Hauteur du logement34 mm
Flange thickness (A1)26 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)11 mm
Centering height (A3)8 mm
Total height including pressed steel cover (A4)55 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
H3 - Diamètre de centrage90 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)110 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)77,8 mm
Overall length (L)135 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)14 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)8 mm
OTHER FEATURES
Masse1,7 kg