Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
S6002EEFG1 - SNR
SENTINEL Series: Roulement rigide à billes en acier inoxydable, cage emboutie en acier inoxydable, billes en acier inoxydable, joint d'étanchéité avec renfort en acier inoxydable sur les 2 cotés, lubrification solide agroalimentaire LUBSOLID "Full Pack".
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
15 mm
D - Diamètre Extérieur
32 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
20,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
28,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
0,3 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
0,032 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
4,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique
2,85 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
0,13 kN
f0 - Coefficient
13.92
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-10 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
80 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,588 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
5,412 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,731 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,366 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,399 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
17 mm
da max - Diamètre max épaulement BI
20,4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
30 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement