Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

S6004 - SNR

S6004

Roulement rigide à billes INOX, contact radial, cage tôle INOX, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure26,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure37 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,063 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,23 kN
f0 - Coefficient13.85
N ref - Vitesse thermique de référence18000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique29000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,578 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,422 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,677 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,339 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,398 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI24 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE38 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image