Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
S6203EEFD - SNR
Roulement rigide à billes en acier inoxydable, cage emboutie en acier inoxydable, billes en acier inoxydable, joint d'étanchéité avec renfort en acier inoxydable sur les 2 cotés, lubrification graisse agroalimentaire.
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
17 mm
D - Diamètre Extérieur
40 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
24,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
35 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
0,6 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
0,065 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
7,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique
4,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
0,22 kN
f0 - Coefficient
13.15
N lim - Vitesse limite Mécanique
12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,069 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
4,931 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,066 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,033 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,384 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
21 mm
da max - Diamètre max épaulement BI
24,6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
36 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement