Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
20 mm
D - Diamètre Extérieur
47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
14 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
29,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
41,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
0,098 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
9,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique
6,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
0,3 kN
f0 - Coefficient
13.2
N ref - Vitesse thermique de référence
16000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
24000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,08 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
4,92 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,116 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,058 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,385 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
25 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
42 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement