Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

S6204EEFD - SNR

S6204EEFD

Roulement rigide à billes en acier inoxydable, cage emboutie en acier inoxydable, billes en acier inoxydable, joint d'étanchéité avec renfort en acier inoxydable sur les 2 cotés, lubrification graisse agroalimentaire.

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure29,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure41,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,103 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique9,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,3 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Vitesse limite Mécanique9900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,08 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,92 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,116 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,058 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,385 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI25 mm
da max - Diamètre max épaulement BI29,3 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image