• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65933.22 - SNR

SA65933.22
Référence SA65933.22

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65933.22

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur sur ressort
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube48 mm
Diamètre de la tige15 mm
Filetage de la tigeM10X125
Poids2,98 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot1623320280Peugeot5202NZPeugeot5202PAPeugeot5202TRPeugeot5202TSPeugeot5202TYPeugeot5202YGCitroen520847Citroen520896Peugeot5208W9

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC5 IC5 I05/2008 => 05/2008--CitroenC5C5 II => 05/2008Train avantDroit,GaucheCitroenC5C5 II => Train avantGauche,DroitPeugeot407407 => --Peugeot407407 => Train avantGauche,DroitPeugeot407407 1 => Train avantGauche,DroitPeugeot407407 2 => Train avantGauche,DroitPeugeot508508 I => Train avantGauche,Droit