Référence SA65940.49R
SA6594049R est un amortisseur de la marque SNR pour essieu avant droit, à gaz bitube, conçu pour les citadines Peugeot 208 I (3 et 5 portes) essence et Diesel, où il s’installe en remplacement direct de l’amortisseur avant droit d’origine.
L'amortisseur gauche est disponible sous la référence SA6594048L
Ce kit contient les articles suivants
- SA65940.49R
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Article paire | SA65940.48L |
| Type d'amortisseur | Gaz |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Système d'amortisseur | Bitube |
| Diamètre du tube | 51 mm |
| Diamètre de la tige | 20 mm |
| Filetage de la tige | M14X150 |
| Poids | 4,151 kg |