Référence SA66840.19R
SA6684019R est un amortisseur de la marque SNR pour essieu avant droit, à gaz, conçu pour les monospaces compacts Peugeot 5008 et certains SUV du groupe PSA, où il remplace la jambe de suspension avant droite d’origine sur les motorisations Diesel comme le 1.6 HDi.
L'amortisseur gauche est disponible sous la référence SA6684020L
Ce kit contient les articles suivants
- SA66840.19R
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Article paire | SA66840.20L |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Type d'amortisseur | Gaz |
| Système d'amortisseur | Bitube |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Diamètre du tube | 50 mm |
| Diamètre de la tige | 22 mm |
| Filetage de la tige | M12X125 |
| Poids | 6,075 kg |