Nouveau
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre de la tige | 12 mm |
| Diamètre du tube | 40 mm |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Type d'amortisseur | Gaz |
| Système d'amortisseur | Bitube |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas |
| Poids | 1,846 kg |
OE Equivalents
VW (SVW)180513025FSeat, Skoda6R0513025ANSkoda, Seat6R0513025BASkoda6R0513025BBVW (SVW), SKODA (SVW)6RD513025DVW (SVW), SKODA (SVW)6RD513025GVW (SVW)6RD513025QVolkswagen6RU513025AVolkswagen6RU513025BAutomotive Compatibility
SeatToledoTOLEDO IV07/2013 => --SkodaRAPIDRAPID 1 => 07/2013--SkodaRAPIDRAPID 2 => --