Référence SA95513.25
Ce kit contient les articles suivants
- SA95513.25
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Type d'amortisseur | Gaz |
| Système d'amortisseur | Bitube |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Diamètre du tube | 40 mm |
| Diamètre de la tige | 12 mm |
| Filetage de la tige | M10x100 |
| Poids | 2,273 kg |