• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA95911.39 - SNR

Nouveau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre de la tige12 mm
Diamètre du tube48 mm
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Poids2,213 kg
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurBossage en bas

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel, Vauxhall3560728Vauxhall, Opel39166069Opel9826242780Citroen, Fiat, Vauxhall, Peugeot, Opel9826242880Fiat, Citroen, Opel, Vauxhall9826242980Peugeot, Citroen9826243080Citroen, Peugeot9826243180Fiat, Opel, Peugeot, Citroen9826243280ToyotaSU001B0957ToyotaSU001B0958ToyotaSU001B0959

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBerlingoBERLINGO III01/2019 => 01/2019--FiatDobloDOBLO III => --OpelComboCOMBO IV => --PeugeotPartnerPARTNER III01/2019 => 01/2019--PeugeotRIFTERRIFTER => 01/2019--ToyotaPROACE CITYPROACE CITY => --VauxhallCOMBOCOMBO IV01/2019 => 01/2019--