Roulements "inserts"

SES207-23 - SNR

SES207-23

Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure25,4 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure38,9 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou17,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure17 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification5,7 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon55,6 mm
D - Diamètre extérieur BE72 mm
G - Taille vis de blocage5/16-24UNF
m - Distance vis de blocage6,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure1
S - Distance face / centre du palier8,5 mm
f0 - Facteur13.7
SW - Taille clé3,969 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,6 kN
C0 - Capacite de charge statique15,3 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,51 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8,3 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,565 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,435 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,607 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,304 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,396 Hz