Roulements "inserts"

SES212 - SNR

SES212

Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure37,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure53,1 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou22,3 mm
C - Largeur Bague Extérieure22 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification7,6 mm
d - Diamètre arbre60 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon84,2 mm
D - Diamètre extérieur BE110 mm
G - Taille vis de blocageM10x1,25
m - Distance vis de blocage8 mm
r - Rayon Bague Intérieure1
S - Distance face / centre du palier11 mm
f0 - Facteur14.2
SW - Taille clé5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,4 kN
C0 - Capacite de charge statique35,9 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,34 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage18,7 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,066 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,934 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,168 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,584 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,407 Hz