Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 25 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 30 mm |
| a - Longueur logement | 165 mm |
| b - Largeur embase logement | 46 mm |
| c - Hauteur embase logement | 19 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 25 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 40 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 74 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 67 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 89 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 143 mm |
| l3 - Largeur entre V-ring | 85 |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 130 mm |
| m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 116 mm |
| n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 28 mm |
| m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 152 mm |
| n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 32 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 15 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 20 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 52 mm |
| B - Largeur RDC | 7,5 mm |
| Quantité initiale de graisse | 30 cm³ |
| Diamètre goupilles cylindriques | 5 mm |
| m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 101 mm |

| JOINTS ET OBTURATEUR | | Joints DS (double lèvre) | SC 205 DS |
| Joints LA (labyrinthe) | SC 205 LA |
| Joints FS (en feutre) | SC 205 FS |
| Joints TA (Taconite) | SC 205 TA |
| Obturateur EC | SC506-605EC |
| Option joints V-ring | V30A |
| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M12 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 65 N-m |
| Boulons d'assemblage | M10x40 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 35 N-m |
| Charges maximales 120° | 60 kN |
| Charges maximales 150° | 35 kN |
| Charges maximales 180° | 30 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 180 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 160 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 95 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 70 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 60 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 80 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Disque de régulation (RDC) | RDC205 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 1205 |
| Bague de fixation (x2) | FR52x5x3 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 2205 |
| Bague de fixation (x2) | FR52x3,5x3,5 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | | Roulement | 22205 |
| Bague de fixation (x2) | FR52x3,5x3,5 |