Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC207 - SNR

SNC207

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC207-306-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur35 mm
d1 - Grand diamètre intérieur45 mm
a - Longueur logement185 mm
b - Largeur embase logement52 mm
c - Hauteur embase logement22 mm
g - Largeur du logement du roulement34 mm
h - Hauteur au centre du roulement50 mm
h1 - Hauteur du logement93 mm
l - Largeur milieu du logement82 mm
l1 - Largeur entre TS94 mm
l2 - Largeur entre TA148 mm
l3 - Largeur entre V-ring104
m - Distance trou de fixation (longueur)150 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)135 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)25 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)172 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)38 mm
u - Largeur trou de fixation15 mm
v - Longueur trou de fixation20 mm
D - Diamètre extérieur roulement72 mm
B - Largeur RDC9 mm
Quantité initiale de graisse65 cm³
Diamètre goupilles cylindriques5 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle113 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 207 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 207 LA
Joints FS (en feutre)SC 207 FSS
Joints TA (Taconite)SC 207 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 207 SV
Obturateur ECSC509EC
Option joints V-ringV45A
ECROUS
G - Boulons de fixationM12
Couple recommandé boulons de fixation65 N-m
Boulons d'assemblageM10x45
Couple recommandé boulons d'assemblage35 N-m
Charges maximales 120°60 kN
Charges maximales 150°35 kN
Charges maximales 180°30 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°224 kN
Charge de rupture À P 55°190 kN
Charge de rupture à P 90°121 kN
Charge de rupture à P 120°85 kN
Charge de rupture à P 150°80 kN
Charge de rupture à P 180°95 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC207
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1207
Bague de fixation (x2)FR72x8,5x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2207
Bague de fixation (x2)FR72x5,5x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22207
Bague de fixation (x2)FR72x5,5x3