Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 65 mm d1 - Grand diamètre intérieur 75 mm a - Longueur logement 275 mm b - Largeur embase logement 80 mm c - Hauteur embase logement 30 mm g - Largeur du logement du roulement 51 mm h - Hauteur au centre du roulement 80 mm h1 - Hauteur du logement 148 mm l - Largeur milieu du logement 110 mm l1 - Largeur entre TS 125 mm l2 - Largeur entre TA 180 mm l3 - Largeur entre V-ring 137 m - Distance trou de fixation (longueur) 230 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 220 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 48 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 252 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 58 mm u - Largeur trou de fixation 18 mm v - Longueur trou de fixation 24 mm D - Diamètre extérieur roulement 120 mm B - Largeur RDC 12,5 mm Quantité initiale de graisse 270 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 6 mm m3 - Distance trous de centrage sous la semelle 182 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 213 DS Joints LA (labyrinthe) SC 213 LA Joints FS (en feutre) SC 213 FSS Joints TA (Taconite) SC 213 TA Joints SV (V-ring complet) SC 213 SV Obturateur EC SC516-613EC Option joints V-ring V75A
ECROUS G - Boulons de fixation M16 Couple recommandé boulons de fixation 150 N-m Boulons d'assemblage M16x70 Couple recommandé boulons d'assemblage 150 N-m Charges maximales 120° 180 kN Charges maximales 150° 100 kN Charges maximales 180° 90 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 400 kN Charge de rupture À P 55° 345 kN Charge de rupture à P 90° 210 kN Charge de rupture à P 120° 150 kN Charge de rupture à P 150° 132 kN Charge de rupture à P 180° 170 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC213
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1213 Bague de fixation (x2) FR120x14x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2213 Bague de fixation (x2) FR120x10x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 22213 Bague de fixation (x2) FR120x10x4