Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 80 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 90 mm |
| a - Longueur logement | 315 mm |
| b - Largeur embase logement | 90 mm |
| c - Hauteur embase logement | 32 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 58 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 95 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 175 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 120 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 137 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 203 mm |
| l3 - Largeur entre V-ring | 147 |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 260 mm |
| m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 252 mm |
| n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 52 mm |
| m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 288 mm |
| n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 66 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 22 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 28 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 140 mm |
| B - Largeur RDC | 11 mm |
| Quantité initiale de graisse | 440 cm³ |
| Diamètre goupilles cylindriques | 6 mm |
| m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 210 mm |

| JOINTS ET OBTURATEUR | | Joints DS (double lèvre) | SC 216 DS |
| Joints LA (labyrinthe) | SC 216 LA |
| Joints FS (en feutre) | SC 216 FSS |
| Joints TA (Taconite) | SC 216 TA |
| Joints SV (V-ring complet) | SC 216 SV |
| Obturateur EC | SNC216-313EC |
| Option joints V-ring | V90A |
| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M20 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 290 N-m |
| Boulons d'assemblage | M16x80 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 150 N-m |
| Charges maximales 120° | 180 kN |
| Charges maximales 150° | 100 kN |
| Charges maximales 180° | 90 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 500 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 430 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 265 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 190 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 175 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 220 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Disque de régulation (RDC) | RDC216 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 1216 |
| Bague de fixation (x2) | FR140x16x5 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 2216 |
| Bague de fixation (x2) | FR140x12,5x5 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | | Roulement | 22216 |
| Bague de fixation (x2) | FR140x12,5x5 |