Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 140 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 155 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 221 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 285 mm |
| l3 - Largeur entre V-ring | 241 |
| B - Largeur RDC | 22 mm |
| Quantité initiale de graisse | 2000 cm³ |

| JOINTS ET OBTURATEUR | | Joints DS (double lèvre) | SC 228 DS |
| Joints LA (labyrinthe) | SC 228 LA |
| Joints FS (en feutre) | SC 228 FS |
| Joints TA (Taconite) | SC 228 TA |
| Joints SV (V-ring complet) | SC 228 SV |
| Obturateur EC | SC228-528EC |
| Option joints V-ring | V160A |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Disque de régulation (RDC) | RDC228 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 22228 |
| Bague de fixation (x2) | FR250x15x6 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 23228 |
| Bague de fixation (x2) | FR250x5x6 |