Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC318 - SNR

SNC318

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC318-618-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur90 mm
d1 - Grand diamètre intérieur105 mm
a - Longueur logement380 mm
b - Largeur embase logement110 mm
c - Hauteur embase logement40 mm
g - Largeur du logement du roulement74 mm
h - Hauteur au centre du roulement112 mm
h1 - Hauteur du logement220 mm
l - Largeur milieu du logement160 mm
l1 - Largeur entre TS174 mm
l2 - Largeur entre TA231 mm
l3 - Largeur entre V-ring191
m - Distance trou de fixation (longueur)320 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)300 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)66 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)348 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)78 mm
u - Largeur trou de fixation26 mm
v - Longueur trou de fixation32 mm
D - Diamètre extérieur roulement190 mm
B - Largeur RDC20 mm
Quantité initiale de graisse1100 cm³
Diamètre goupilles cylindriques8 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle250 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 318 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 318 LA
Joints FS (en feutre)SC 318 FSS
Joints TA (Taconite)SC 318 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 318 SV
Obturateur ECSC318-618EC
Option joints V-ringV110A
ECROUS
G - Boulons de fixationM24
Couple recommandé boulons de fixation500 N-m
Boulons d'assemblageM24x110
Couple recommandé boulons d'assemblage500 N-m
Charges maximales 120°360 kN
Charges maximales 150°210 kN
Charges maximales 180°180 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°800 kN
Charge de rupture À P 55°670 kN
Charge de rupture à P 90°400 kN
Charge de rupture à P 120°315 kN
Charge de rupture à P 150°280 kN
Charge de rupture à P 180°340 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC318
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1318
Bague de fixation (x2)FR190x15,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2318
Bague de fixation (x2)FR190x5x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement21318
Bague de fixation (x2)FR190x15,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4
Roulement22318
Bague de fixation (x2)FR190x5x6