Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC505 - SNR

SNC505

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC505-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur20 mm
a - Longueur logement165 mm
b - Largeur embase logement46 mm
c - Hauteur embase logement19 mm
g - Largeur du logement du roulement25 mm
h - Hauteur au centre du roulement40 mm
h1 - Hauteur du logement74 mm
l - Largeur milieu du logement67 mm
l1 - Largeur entre TS79 mm
l2 - Largeur entre TA134 mm
l3 - Largeur entre V-ring85
m - Distance trou de fixation (longueur)130 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)116 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)28 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)152 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)32 mm
u - Largeur trou de fixation15 mm
v - Longueur trou de fixation20 mm
D - Diamètre extérieur roulement52 mm
z - Distance RDC/bearing2 mm
Quantité initiale de graisse30 cm³
Diamètre goupilles cylindriques5 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle101 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 505 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 505 LA
Joints FS (en feutre)SC 505 FSS
Joints TA (Taconite)SC 505 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 505 SV
Obturateur ECSC505EC
Option joints V-ringV20A
ECROUS
G - Boulons de fixationM12
Couple recommandé boulons de fixation65 N-m
Boulons d'assemblageM10x40
Couple recommandé boulons d'assemblage35 N-m
Charges maximales 120°60 kN
Charges maximales 150°35 kN
Charges maximales 180°30 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°180 kN
Charge de rupture À P 55°160 kN
Charge de rupture à P 90°95 kN
Charge de rupture à P 120°70 kN
Charge de rupture à P 150°60 kN
Charge de rupture à P 180°80 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC505
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1205K
Manchon de serrageH 205
Bague de fixation (x2)FR52x5x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2205K
Manchon de serrageH 305
Bague de fixation (x2)FR52x3,5x3,5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22205K
Manchon de serrageH 305
Bague de fixation (x2)FR52x3,5x3,5