Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC509 - SNR

SNC509

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC509-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur40 mm
a - Longueur logement205 mm
b - Largeur embase logement60 mm
c - Hauteur embase logement25 mm
g - Largeur du logement du roulement30 mm
h - Hauteur au centre du roulement60 mm
h1 - Hauteur du logement110 mm
l - Largeur milieu du logement85 mm
l1 - Largeur entre TS97 mm
l2 - Largeur entre TA151 mm
l3 - Largeur entre V-ring107
m - Distance trou de fixation (longueur)170 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)160 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)34 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)188 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)44 mm
u - Largeur trou de fixation15 mm
v - Longueur trou de fixation20 mm
D - Diamètre extérieur roulement85 mm
z - Distance RDC/bearing2 mm
Quantité initiale de graisse105 cm³
Diamètre goupilles cylindriques5 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle130 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 509 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 509 LA
Joints FS (en feutre)SC 509 FSS
Joints TA (Taconite)SC 509 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 509 SV
Obturateur ECSC509EC
Option joints V-ringV40A
ECROUS
G - Boulons de fixationM12
Couple recommandé boulons de fixation65 N-m
Boulons d'assemblageM12x55
Couple recommandé boulons d'assemblage65 N-m
Charges maximales 120°80 kN
Charges maximales 150°45 kN
Charges maximales 180°40 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°280 kN
Charge de rupture À P 55°235 kN
Charge de rupture à P 90°140 kN
Charge de rupture à P 120°100 kN
Charge de rupture à P 150°90 kN
Charge de rupture à P 180°120 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC509
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1209K
Manchon de serrageH 209
Bague de fixation (x2)FR85x5,5x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2209K
Manchon de serrageH 309
Bague de fixation (x2)FR85x3,5x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22209K
Manchon de serrageH 309
Bague de fixation (x2)FR85x3,5x4