• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC513 - SNR

SNC513

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC513-611-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur60 mm
a - Longueur logement275 mm
b - Largeur embase logement80 mm
c - Hauteur embase logement30 mm
g - Largeur du logement du roulement51 mm
h - Hauteur au centre du roulement80 mm
h1 - Hauteur du logement148 mm
l - Largeur milieu du logement110 mm
l1 - Largeur entre TS122 mm
l2 - Largeur entre TA177 mm
l3 - Largeur entre V-ring132
m - Distance trou de fixation (longueur)230 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)220 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)48 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)252 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)58 mm
u - Largeur trou de fixation18 mm
v - Longueur trou de fixation24 mm
D - Diamètre extérieur roulement120 mm
z - Distance RDC/bearing3 mm
Quantité initiale de graisse270 cm³
Diamètre goupilles cylindriques5 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle182 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 513 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 513 LA
Joints FS (en feutre)SC 513 FSS
Joints TA (Taconite)SC 513 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 513 SV
Obturateur ECSC513-611EC
Option joints V-ringV60A
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation150 N-m
Boulons d'assemblageM12x65
Couple recommandé boulons d'assemblage60 N-m
Charges maximales 120°180 kN
Charges maximales 150°100 kN
Charges maximales 180°90 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°400 kN
Charge de rupture À P 55°345 kN
Charge de rupture à P 90°210 kN
Charge de rupture à P 120°150 kN
Charge de rupture à P 150°132 kN
Charge de rupture à P 180°170 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC513
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1213K
Manchon de serrageH 213
Bague de fixation (x2)FR120x14x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2213K
Manchon de serrageH 313
Bague de fixation (x2)FR120x10x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22213K
Manchon de serrageH 313
Bague de fixation (x2)FR120x10x4