Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC.517 - SNR

SNC.517

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC517-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur75 mm
a - Longueur logement320 mm
b - Largeur embase logement90 mm
c - Hauteur embase logement32 mm
g - Largeur du logement du roulement61 mm
h - Hauteur au centre du roulement95 mm
h1 - Hauteur du logement183 mm
l - Largeur milieu du logement125 mm
l1 - Largeur entre TS140 mm
l2 - Largeur entre TA205 mm
l3 - Largeur entre V-ring152
m - Distance trou de fixation (longueur)260 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)252 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)52 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)292 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)66 mm
u - Largeur trou de fixation22 mm
v - Longueur trou de fixation28 mm
D - Diamètre extérieur roulement150 mm
z - Distance RDC/bearing3 mm
Quantité initiale de graisse500 cm³
Diamètre goupilles cylindriques6 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle210 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 517 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 517 LA
Joints FS (en feutre)SC 517 FSS
Joints TA (Taconite)SC 517 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 517 SV
Obturateur ECSC517EC
Option joints V-ringV75A
ECROUS
G - Boulons de fixationM20
Couple recommandé boulons de fixation290 N-m
Boulons d'assemblageM16x80
Couple recommandé boulons d'assemblage150 N-m
Charges maximales 120°180 kN
Charges maximales 150°100 kN
Charges maximales 180°90 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°560 kN
Charge de rupture À P 55°480 kN
Charge de rupture à P 90°290 kN
Charge de rupture à P 120°205 kN
Charge de rupture à P 150°191 kN
Charge de rupture à P 180°250 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC517
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1217K
Manchon de serrageH 217
Bague de fixation (x2)FR150x16,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2217K
Manchon de serrageH 317
Bague de fixation (x2)FR150x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22217K
Manchon de serrageH 317
Bague de fixation (x2)FR150x12,5x5