Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC518 - SNR

SNC518

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC518-615-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur80 mm
l1 - Largeur entre TS155 mm
l2 - Largeur entre TA221 mm
l3 - Largeur entre V-ring167
z - Distance RDC/bearing3 mm
Quantité initiale de graisse650 cm³
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 518 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 518 LA
Joints FS (en feutre)SC 518 FSS
Joints TA (Taconite)SC 518 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 518 SV
Obturateur ECSC518-615EC
Option joints V-ringV80A
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC518
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1218K
Manchon de serrageH 218
Bague de fixation (x2)FR160x17,5x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2218K
Manchon de serrageH 318
Bague de fixation (x2)FR160x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22218K
Manchon de serrageH 318
Bague de fixation (x2)FR160x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4
Roulement23218K
Manchon de serrageH 2318
Bague de fixation (x2)FR160x6,25x4