Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC522 - SNR

SNC522

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC522-619-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur100 mm
a - Longueur logement410 mm
b - Largeur embase logement120 mm
c - Hauteur embase logement45 mm
g - Largeur du logement du roulement80 mm
h - Hauteur au centre du roulement125 mm
h1 - Hauteur du logement242 mm
l - Largeur milieu du logement175 mm
l1 - Largeur entre TS189 mm
l2 - Largeur entre TA246 mm
l3 - Largeur entre V-ring202
m - Distance trou de fixation (longueur)350 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)320 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)74 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)378 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)88 mm
u - Largeur trou de fixation26 mm
v - Longueur trou de fixation32 mm
D - Diamètre extérieur roulement200 mm
z - Distance RDC/bearing4 mm
Quantité initiale de graisse1200 cm³
Diamètre goupilles cylindriques8 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle282 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 522 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 522 LA
Joints FS (en feutre)SC 522 FSS
Joints TA (Taconite)SC 522 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 522 SV
Obturateur ECSC522-619EC
Option joints V-ringV100A
ECROUS
G - Boulons de fixationM24
Couple recommandé boulons de fixation500 N-m
Boulons d'assemblageM24x130
Couple recommandé boulons d'assemblage500 N-m
Charges maximales 120°360 kN
Charges maximales 150°210 kN
Charges maximales 180°180 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°950 kN
Charge de rupture À P 55°800 kN
Charge de rupture à P 90°450 kN
Charge de rupture à P 120°355 kN
Charge de rupture à P 150°320 kN
Charge de rupture à P 180°400 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC522
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1222K
Manchon de serrageH 222
Bague de fixation (x2)FR200x21x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2222K
Manchon de serrageH 322
Bague de fixation (x2)FR200x13,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22222K
Manchon de serrageH 322
Bague de fixation (x2)FR200x13,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4
Roulement23222K
Manchon de serrageH 2322
Bague de fixation (x2)FR200x5,1x6