• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC524 - SNR

SNC524

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC524-620-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur110 mm
a - Longueur logement410 mm
b - Largeur embase logement120 mm
c - Hauteur embase logement45 mm
g - Largeur du logement du roulement86 mm
h - Hauteur au centre du roulement140 mm
h1 - Hauteur du logement271 mm
l - Largeur milieu du logement185 mm
l1 - Largeur entre TS199 mm
l2 - Largeur entre TA256 mm
l3 - Largeur entre V-ring216
m - Distance trou de fixation (longueur)350 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)330 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)74 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)378 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)88 mm
u - Largeur trou de fixation26 mm
v - Longueur trou de fixation32 mm
D - Diamètre extérieur roulement215 mm
z - Distance RDC/bearing4 mm
Quantité initiale de graisse1400 cm³
Diamètre goupilles cylindriques6 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle282 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 524 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 524 LA
Joints FS (en feutre)SC 524 FSS
Joints TA (Taconite)SC 524 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 524 SV
Obturateur ECSC524-620EC
Option joints V-ringV110A
ECROUS
G - Boulons de fixationM24
Couple recommandé boulons de fixation500 N-m
Boulons d'assemblageM20x120
Couple recommandé boulons d'assemblage200 N-m
Charges maximales 120°360 kN
Charges maximales 150°210 kN
Charges maximales 180°180 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°950 kN
Charge de rupture À P 55°800 kN
Charge de rupture à P 90°475 kN
Charge de rupture à P 120°355 kN
Charge de rupture à P 150°320 kN
Charge de rupture à P 180°420 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC524
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement22224K
Manchon de serrageH 3124
Bague de fixation (x2)FR215x14x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement23224K
Manchon de serrageH 2324
Bague de fixation (x2)FR215x5x6