Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 25 mm a - Longueur logement 185 mm b - Largeur embase logement 52 mm c - Hauteur embase logement 22 mm g - Largeur du logement du roulement 34 mm h - Hauteur au centre du roulement 50 mm h1 - Hauteur du logement 93 mm l - Largeur milieu du logement 82 mm l1 - Largeur entre TS 94 mm l2 - Largeur entre TA 148 mm l3 - Largeur entre V-ring 100 m - Distance trou de fixation (longueur) 150 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 135 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 25 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 172 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 38 mm u - Largeur trou de fixation 15 mm v - Longueur trou de fixation 20 mm D - Diamètre extérieur roulement 72 mm z - Distance RDC/bearing 2 mm Quantité initiale de graisse 65 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 5 mm m3 - Distance trous de centrage sous la semelle 113 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 606 DS Joints LA (labyrinthe) SC 606 LA Joints FS (en feutre) SC 606 FSS Joints TA (Taconite) SC 606 TA Joints SV (V-ring complet) SC 606 SV Obturateur EC SC507-606EC Option joints V-ring V25A
ECROUS G - Boulons de fixation M12 Couple recommandé boulons de fixation 65 N-m Boulons d'assemblage M10x45 Couple recommandé boulons d'assemblage 35 N-m Charges maximales 120° 60 kN Charges maximales 150° 35 kN Charges maximales 180° 30 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 224 kN Charge de rupture À P 55° 190 kN Charge de rupture à P 90° 121 kN Charge de rupture à P 120° 85 kN Charge de rupture à P 150° 80 kN Charge de rupture à P 180° 95 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC606
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1306K Manchon de serrage H 306 Bague de fixation (x2) FR72x7,5x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2306K Manchon de serrage H 2306 Bague de fixation (x2) FR72x3,5x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 21306K Manchon de serrage H 306 Bague de fixation (x2) FR72x7,5x3