Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 30 mm |
| a - Longueur logement | 205 mm |
| b - Largeur embase logement | 60 mm |
| c - Hauteur embase logement | 25 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 39 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 60 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 107 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 85 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 97 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 151 mm |
| l3 - Largeur entre V-ring | 103 |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 170 mm |
| m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 160 mm |
| n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 34 mm |
| m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 188 mm |
| n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 44 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 15 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 20 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 80 mm |
| z - Distance RDC/bearing | 2 mm |
| Quantité initiale de graisse | 80 cm³ |
| Diamètre goupilles cylindriques | 5 mm |
| m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 130 mm |

| JOINTS ET OBTURATEUR | | Joints DS (double lèvre) | SC 607 DS |
| Joints LA (labyrinthe) | SC 607 LA |
| Joints FS (en feutre) | SC 607 FS |
| Joints TA (Taconite) | SC 607 TA |
| Joints SV (V-ring complet) | SC 607 SV |
| Obturateur EC | SC508-607EC |
| Option joints V-ring | V30A |
| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M12 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 65 N-m |
| Boulons d'assemblage | M12x50 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 65 N-m |
| Charges maximales 120° | 80 kN |
| Charges maximales 150° | 45 kN |
| Charges maximales 180° | 40 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 265 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 220 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 132 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 95 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 85 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 115 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Disque de régulation (RDC) | RDC607 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 1307K |
| Manchon de serrage | H 307 |
| Bague de fixation (x2) | FR80x9x4 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 2307K |
| Manchon de serrage | H 2307 |
| Bague de fixation (x2) | FR80x4x3 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | | Roulement | 21307K |
| Manchon de serrage | H 307 |
| Bague de fixation (x2) | FR80x9x4 |