Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 45 mm a - Longueur logement 255 mm b - Largeur embase logement 70 mm c - Hauteur embase logement 30 mm g - Largeur du logement du roulement 48 mm h - Hauteur au centre du roulement 70 mm h1 - Hauteur du logement 133 mm l - Largeur milieu du logement 105 mm l1 - Largeur entre TS 117 mm l2 - Largeur entre TA 172 mm l3 - Largeur entre V-ring 127 m - Distance trou de fixation (longueur) 210 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 200 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 40 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 234 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 54 mm u - Largeur trou de fixation 18 mm v - Longueur trou de fixation 24 mm D - Diamètre extérieur roulement 110 mm z - Distance RDC/bearing 3 mm Quantité initiale de graisse 210 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 6 mm m3 - Distance trous de centrage sous la semelle 162 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 610 DS Joints LA (labyrinthe) SC 610 LA Joints FS (en feutre) SC 610 FSS Joints TA (Taconite) SC 610 TA Joints SV (V-ring complet) SC 610 SV Obturateur EC SC512-610EC Option joints V-ring V45A
ECROUS G - Boulons de fixation M16 Couple recommandé boulons de fixation 150 N-m Boulons d'assemblage M16x60 Couple recommandé boulons d'assemblage 150 N-m Charges maximales 120° 180 kN Charges maximales 150° 100 kN Charges maximales 180° 90 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 355 kN Charge de rupture À P 55° 300 kN Charge de rupture à P 90° 180 kN Charge de rupture à P 120° 132 kN Charge de rupture à P 150° 125 kN Charge de rupture à P 180° 160 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC610
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1310K Manchon de serrage H 310 Bague de fixation (x2) FR110x10,5x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2310K Manchon de serrage H 2310 Bague de fixation (x2) FR110x4x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 21310K Manchon de serrage H 310 Bague de fixation (x2) FR110x10,5x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 Roulement 22310K Manchon de serrage H 2310 Bague de fixation (x2) FR110x4x3