Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 50 mm a - Longueur logement 275 mm b - Largeur embase logement 80 mm c - Hauteur embase logement 30 mm g - Largeur du logement du roulement 51 mm h - Hauteur au centre du roulement 80 mm h1 - Hauteur du logement 148 mm l - Largeur milieu du logement 110 mm l1 - Largeur entre TS 122 mm l2 - Largeur entre TA 177 mm l3 - Largeur entre V-ring 132 m - Distance trou de fixation (longueur) 230 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 220 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 48 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 252 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 58 mm u - Largeur trou de fixation 18 mm v - Longueur trou de fixation 24 mm D - Diamètre extérieur roulement 120 mm z - Distance RDC/bearing 3 mm Quantité initiale de graisse 270 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 6 mm m3 - Distance trous de centrage sous la semelle 182 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 611 DS Joints LA (labyrinthe) SC 611 LA Joints FS (en feutre) SC 611 FSS Joints TA (Taconite) SC 611 TA Joints SV (V-ring complet) SC 611 SV Obturateur EC SC513-611EC Option joints V-ring V50A
ECROUS G - Boulons de fixation M16 Couple recommandé boulons de fixation 150 N-m Boulons d'assemblage M16x70 Couple recommandé boulons d'assemblage 150 N-m Charges maximales 120° 180 kN Charges maximales 150° 100 kN Charges maximales 180° 90 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 400 kN Charge de rupture À P 55° 345 kN Charge de rupture à P 90° 210 kN Charge de rupture à P 120° 150 kN Charge de rupture à P 150° 132 kN Charge de rupture à P 180° 170 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC611
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1311K Manchon de serrage H 311 Bague de fixation (x2) FR120x11x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2311K Manchon de serrage H 2311 Bague de fixation (x2) FR120x4x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 21311K Manchon de serrage H 311 Bague de fixation (x2) FR120x11x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 Roulement 22311K Manchon de serrage H 2311 Bague de fixation (x2) FR120x4x5