Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 55 mm a - Longueur logement 280 mm b - Largeur embase logement 80 mm c - Hauteur embase logement 30 mm g - Largeur du logement du roulement 56 mm h - Hauteur au centre du roulement 80 mm h1 - Hauteur du logement 155 mm l - Largeur milieu du logement 115 mm l1 - Largeur entre TS 127 mm l2 - Largeur entre TA 184 mm l3 - Largeur entre V-ring 137 m - Distance trou de fixation (longueur) 230 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 220 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 48 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 257 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 58 mm u - Largeur trou de fixation 18 mm v - Longueur trou de fixation 24 mm D - Diamètre extérieur roulement 130 mm z - Distance RDC/bearing 3 mm Quantité initiale de graisse 330 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 6 mm m3 - Distance trous de centrage sous la semelle 186 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 612 DS Joints LA (labyrinthe) SC 612 LA Joints FS (en feutre) SC 612 FSS Joints TA (Taconite) SC 612 TA Joints SV (V-ring complet) SC 612 SV Obturateur EC SC515-612EC Option joints V-ring V55A
ECROUS G - Boulons de fixation M16 Couple recommandé boulons de fixation 150 N-m Boulons d'assemblage M16x70 Couple recommandé boulons d'assemblage 150 N-m Charges maximales 120° 180 kN Charges maximales 150° 100 kN Charges maximales 180° 90 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 475 kN Charge de rupture À P 55° 411 kN Charge de rupture à P 90° 250 kN Charge de rupture à P 120° 185 kN Charge de rupture à P 150° 160 kN Charge de rupture à P 180° 215 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC612
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1312K Manchon de serrage H 312 Bague de fixation (x2) FR130x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2312K Manchon de serrage H 2312 Bague de fixation (x2) FR130x5x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 21312K Manchon de serrage H 312 Bague de fixation (x2) FR130x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 Roulement 22312K Manchon de serrage H 2312 Bague de fixation (x2) FR130x5x4