Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC613 - SNR

SNC613

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC516-613-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur60 mm
a - Longueur logement315 mm
b - Largeur embase logement90 mm
c - Hauteur embase logement32 mm
g - Largeur du logement du roulement58 mm
h - Hauteur au centre du roulement95 mm
h1 - Hauteur du logement175 mm
l - Largeur milieu du logement120 mm
l1 - Largeur entre TS135 mm
l2 - Largeur entre TA195 mm
l3 - Largeur entre V-ring142
m - Distance trou de fixation (longueur)260 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)252 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)52 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)288 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)66 mm
u - Largeur trou de fixation22 mm
v - Longueur trou de fixation28 mm
D - Diamètre extérieur roulement140 mm
z - Distance RDC/bearing3 mm
Quantité initiale de graisse440 cm³
Diamètre goupilles cylindriques6 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 613 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 613 LA
Joints FS (en feutre)SC 613 FSS
Joints TA (Taconite)SC 613 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 613 SV
Obturateur ECSC516-613EC
Option joints V-ringV60A
ECROUS
G - Boulons de fixationM20
Couple recommandé boulons de fixation290 N-m
Boulons d'assemblageM16x80
Couple recommandé boulons d'assemblage150 N-m
Charges maximales 120°180 kN
Charges maximales 150°100 kN
Charges maximales 180°90 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°500 kN
Charge de rupture À P 55°430 kN
Charge de rupture à P 90°265 kN
Charge de rupture à P 120°190 kN
Charge de rupture à P 150°175 kN
Charge de rupture à P 180°220 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC613
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1313K
Manchon de serrageH 313
Bague de fixation (x2)FR140x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2313K
Manchon de serrageH 2313
Bague de fixation (x2)FR140x5x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement21313K
Manchon de serrageH 313
Bague de fixation (x2)FR140x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4
Roulement22313K
Manchon de serrageH 2313
Bague de fixation (x2)FR140x5x6