Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 120 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 135 mm |
| D1 - Trous de fixation MH1 | 26 mm |
| D2 - Trous de fixation MH2 | 18 mm |
| a - Longueur logement | 410 mm |
| b - Largeur embase logement | 120 mm |
| c - Hauteur embase logement | 45 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 86 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 140 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 271 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 185 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 201 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 261 mm |
| l3 - Largeur entre V-ring | 216 |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 350 mm |
| m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 330 mm |
| n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 74 mm |
| m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 378 mm |
| n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 88 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 215 mm |
| B - Largeur RDC | 24 mm |
| Quantité initiale de graisse | 1400 cm³ |
| Diamètre goupilles cylindriques | 8 mm |
| m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 282 mm |

| JOINTS ET OBTURATEUR | | Joints DS (double lèvre) | SC 224 DS |
| Joints LA (labyrinthe) | SC 224 LA |
| Joints FS (en feutre) | SC 224 FSS |
| Joints TA (Taconite) | SC 224 TA |
| Joints SV (V-ring complet) | SC 224 SV |
| Obturateur EC | SC524-620EC |
| Option joints V-ring | V140A |
| ECROUS | | Boulons d'assemblage | M24x130 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 500 N-m |
| Charges maximales 120° | 360 kN |
| Charges maximales 150° | 210 kN |
| Charges maximales 180° | 180 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 1710 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 1440 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 855 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 639 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 576 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 756 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Disque de régulation (RDC) | RDC224 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 22224 |
| Bague de fixation (x2) | FR215x14x5 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 23224 |
| Bague de fixation (x2) | FR215x5x6 |