Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)
SNCD226 - SNR
Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
SNCD226-526-
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
130 mm
d1 - Grand diamètre intérieur
145 mm
D1 - Trous de fixation MH1
28 mm
D2 - Trous de fixation MH2
22 mm
a - Longueur logement
445 mm
b - Largeur embase logement
130 mm
c - Hauteur embase logement
50 mm
g - Largeur du logement du roulement
90 mm
h - Hauteur au centre du roulement
150 mm
h1 - Hauteur du logement
290 mm
l - Largeur milieu du logement
190 mm
l1 - Largeur entre TS
201 mm
l2 - Largeur entre TA
261 mm
l3 - Largeur entre V-ring
221
m - Distance trou de fixation (longueur)
380 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)
370 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)
80 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)
414 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)