Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNCD230 - SNR

SNCD230

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNCD230-530-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur150 mm
d1 - Grand diamètre intérieur165 mm
D1 - Trous de fixation MH135 mm
D2 - Trous de fixation MH226 mm
a - Longueur logement530 mm
b - Largeur embase logement160 mm
c - Hauteur embase logement60 mm
g - Largeur du logement du roulement106 mm
h - Hauteur au centre du roulement160 mm
h1 - Hauteur du logement323 mm
l - Largeur milieu du logement220 mm
l1 - Largeur entre TS236 mm
l2 - Largeur entre TA300 mm
l3 - Largeur entre V-ring256
m - Distance trou de fixation (longueur)450 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)430 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)100 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)486 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)116 mm
D - Diamètre extérieur roulement270 mm
B - Largeur RDC35 mm
Quantité initiale de graisse2500 cm³
Diamètre goupilles cylindriques8 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle352 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 230 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 230 LA
Joints FS (en feutre)SC 230 FS
Joints TA (Taconite)SC 230 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 230 SV
Obturateur ECSC230-530EC
Option joints V-ringV170A
ECROUS
Boulons d'assemblageM24x150
Couple recommandé boulons d'assemblage500 N-m
Charges maximales 120°360 kN
Charges maximales 150°210 kN
Charges maximales 180°180 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°2520 kN
Charge de rupture À P 55°2160 kN
Charge de rupture à P 90°1314 kN
Charge de rupture à P 120°972 kN
Charge de rupture à P 150°864 kN
Charge de rupture à P 180°1080 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC230
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement22230
Bague de fixation (x2)FR270x16,5x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement23230
Bague de fixation (x2)FR270x5x6