Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)
SNCD232 - SNR
Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
SNCD232-532-
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
160 mm
d1 - Grand diamètre intérieur
175 mm
D1 - Trous de fixation MH1
35 mm
D2 - Trous de fixation MH2
26 mm
a - Longueur logement
550 mm
b - Largeur embase logement
160 mm
c - Hauteur embase logement
60 mm
g - Largeur du logement du roulement
114 mm
h - Hauteur au centre du roulement
170 mm
h1 - Hauteur du logement
344 mm
l - Largeur milieu du logement
235 mm
l1 - Largeur entre TS
251 mm
l2 - Largeur entre TA
317 mm
l3 - Largeur entre V-ring
271
m - Distance trou de fixation (longueur)
470 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)
450 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)
100 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)
506 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)