Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3036R + 23036 - SNR

SNCD3036R + 23036

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur180 mm
d1 - Grand diamètre intérieur200 mm
a - Longueur logement510 mm
b - Largeur embase logement180 mm
c - Hauteur embase logement70 mm
g - Largeur du logement du roulement108 mm
h - Hauteur au centre du roulement170 mm
h1 - Hauteur du logement333 mm
l - Largeur milieu du logement230 mm
l1 - Largeur entre TS240 mm
l2 - Largeur entre TA304 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)430 mm
m1 - Distance entre trous de fixation470 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)100 mm
u - Largeur trou de fixation28 mm
v - Longueur trou de fixation34 mm
D - Diamètre extérieur roulement280 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement86 mm
W - Distance roulement14 mm
Poids du corps64 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse2200 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM24
Couple recommandé boulons de fixation500 N-m
Boulons d'assemblageM24x140
Couple recommandé boulons d'assemblage440 N-m
Boulon(s) à œilM16
Charges maximales 120°800 kN
Charges maximales 150°460 kN
Charges maximales 180°400 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°3060 kN
Charge de rupture À P 55°3780 kN
Charge de rupture à P 90°1800 kN
Charge de rupture à P 120°1360 kN
Charge de rupture à P 150°1220 kN
Charge de rupture à P 180°1530 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3036R
Roulement23036
Bagues de fixation2 x FR280x17x10
Joint labyrinthe TSTS-44
Joint taconite TATA-44
Couvercle d'extrémité TETE-44