Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3038 + 23038K - SNR

SNCD3038 + 23038K

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur170 mm
a - Longueur logement530 mm
b - Largeur embase logement190 mm
c - Hauteur embase logement75 mm
g - Largeur du logement du roulement115 mm
h - Hauteur au centre du roulement180 mm
h1 - Hauteur du logement353 mm
l - Largeur milieu du logement240 mm
l1 - Largeur entre TS250 mm
l2 - Largeur entre TA318 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)450 mm
m1 - Distance entre trous de fixation490 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)110 mm
u - Largeur trou de fixation28 mm
v - Longueur trou de fixation34 mm
D - Diamètre extérieur roulement290 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement88 mm
W - Distance roulement15 mm
Poids du corps85 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse2600 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM24
Couple recommandé boulons de fixation500 N-m
Boulons d'assemblageM24x150
Couple recommandé boulons d'assemblage440 N-m
Boulon(s) à œilM16
Charges maximales 120°800 kN
Charges maximales 150°460 kN
Charges maximales 180°400 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°3420 kN
Charge de rupture À P 55°4320 kN
Charge de rupture à P 90°2070 kN
Charge de rupture à P 120°1530 kN
Charge de rupture à P 150°1360 kN
Charge de rupture à P 180°1710 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3038
Roulement23038K
Manchon de serrageH3038
Bagues de fixation4 x FR290x10x6.5
Joint labyrinthe TSTS-38
Joint taconite TATA-38
Couvercle d'extrémité TETE-38