Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3044R + 23044 - SNR

SNCD3044R + 23044

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur220 mm
d1 - Grand diamètre intérieur240 mm
a - Longueur logement610 mm
b - Largeur embase logement230 mm
c - Hauteur embase logement85 mm
g - Largeur du logement du roulement130 mm
h - Hauteur au centre du roulement210 mm
h1 - Hauteur du logement411 mm
l - Largeur milieu du logement280 mm
l1 - Largeur entre TS290 mm
l2 - Largeur entre TA353 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)510 mm
m1 - Distance entre trous de fixation560 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)130 mm
u - Largeur trou de fixation35 mm
v - Longueur trou de fixation42 mm
D - Diamètre extérieur roulement340 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement106,5 mm
W - Distance roulement10 mm
Poids du corps117 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse4200 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM30
Couple recommandé boulons de fixation1005 N-m
Boulons d'assemblageM24x160
Couple recommandé boulons d'assemblage440 N-m
Boulon(s) à œilM20
Charges maximales 120°800 kN
Charges maximales 150°460 kN
Charges maximales 180°400 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°4600 kN
Charge de rupture À P 55°5700 kN
Charge de rupture à P 90°2800 kN
Charge de rupture à P 120°1900 kN
Charge de rupture à P 150°1800 kN
Charge de rupture à P 180°2300 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3044R
Roulement23044
Bagues de fixation4 x FR340x10x10
Joint labyrinthe TSTS-52
Joint taconite TATA-52
Couvercle d'extrémité TETE-52