• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3048R + 23048 - SNR

SNCD3048R + 23048

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur240 mm
d1 - Grand diamètre intérieur260 mm
a - Longueur logement640 mm
b - Largeur embase logement240 mm
c - Hauteur embase logement90 mm
g - Largeur du logement du roulement140 mm
h - Hauteur au centre du roulement220 mm
h1 - Hauteur du logement434 mm
l - Largeur milieu du logement290 mm
l1 - Largeur entre TS300 mm
l2 - Largeur entre TA387 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)540 mm
m1 - Distance entre trous de fixation590 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)140 mm
u - Largeur trou de fixation35 mm
v - Longueur trou de fixation42 mm
D - Diamètre extérieur roulement360 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement112,5 mm
W - Distance roulement12 mm
Poids du corps132 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse4900 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM30
Couple recommandé boulons de fixation1005 N-m
Boulons d'assemblageM24x160
Couple recommandé boulons d'assemblage440 N-m
Boulon(s) à œilM20
Charges maximales 120°800 kN
Charges maximales 150°460 kN
Charges maximales 180°400 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°5500 kN
Charge de rupture À P 55°7200 kN
Charge de rupture à P 90°3400 kN
Charge de rupture à P 120°2500 kN
Charge de rupture à P 150°2300 kN
Charge de rupture à P 180°2800 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3048R
Roulement23048
Bagues de fixation4 x FR360x12x10
Joint labyrinthe TSTS-56
Joint taconite TATA-56
Couvercle d'extrémité TETE-56