Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3060 + 23060K - SNR

SNCD3060 + 23060K

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur280 mm
a - Longueur logement790 mm
b - Largeur embase logement280 mm
c - Hauteur embase logement105 mm
g - Largeur du logement du roulement168 mm
h - Hauteur au centre du roulement280 mm
h1 - Hauteur du logement551 mm
l - Largeur milieu du logement320 mm
l1 - Largeur entre TS330 mm
l2 - Largeur entre TA412 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)670 mm
m1 - Distance entre trous de fixation740 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)160 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation50 mm
D - Diamètre extérieur roulement460 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement133,5 mm
W - Distance roulement16 mm
Poids du corps240 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse8500 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1750 N-m
Boulons d'assemblageM30x220
Couple recommandé boulons d'assemblage870 N-m
Boulon(s) à œilM24
Charges maximales 120°1300 kN
Charges maximales 150°750 kN
Charges maximales 180°650 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°7200 kN
Charge de rupture À P 55°9000 kN
Charge de rupture à P 90°4300 kN
Charge de rupture à P 120°3200 kN
Charge de rupture à P 150°2800 kN
Charge de rupture à P 180°3600 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3060
Roulement23060K
Manchon de serrageH3060
Bagues de fixation2 x FR460x25x12
Joint labyrinthe TSTS-60
Joint taconite TATA-60
Couvercle d'extrémité TETE-60