Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3064 + 23064K - SNR

SNCD3064 + 23064K

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur300 mm
a - Longueur logement830 mm
b - Largeur embase logement310 mm
c - Hauteur embase logement110 mm
g - Largeur du logement du roulement181 mm
h - Hauteur au centre du roulement300 mm
h1 - Hauteur du logement591 mm
l - Largeur milieu du logement350 mm
l1 - Largeur entre TS360 mm
l2 - Largeur entre TA443 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)710 mm
m1 - Distance entre trous de fixation770 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)190 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation50 mm
D - Diamètre extérieur roulement480 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement145,5 mm
W - Distance roulement22 mm
Poids du corps318 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse11700 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1750 N-m
Boulons d'assemblageM30x220
Couple recommandé boulons d'assemblage870 N-m
Boulon(s) à œilM30
Charges maximales 120°1300 kN
Charges maximales 150°750 kN
Charges maximales 180°650 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°8600 kN
Charge de rupture À P 55°10800 kN
Charge de rupture à P 90°5200 kN
Charge de rupture à P 120°3900 kN
Charge de rupture à P 150°3400 kN
Charge de rupture à P 180°4300 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3064
Roulement23064K
Manchon de serrageH3064
Bagues de fixation6 x FR480x10x10
Joint labyrinthe TSTS-64
Joint taconite TATA-64
Couvercle d'extrémité TETE-64