Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 300 mm |
a - Longueur logement | 830 mm |
b - Largeur embase logement | 310 mm |
c - Hauteur embase logement | 110 mm |
g - Largeur du logement du roulement | 181 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 300 mm |
h1 - Hauteur du logement | 591 mm |
l - Largeur milieu du logement | 350 mm |
l1 - Largeur entre TS | 360 mm |
l2 - Largeur entre TA | 443 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 710 mm |
m1 - Distance entre trous de fixation | 770 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 190 mm |
u - Largeur trou de fixation | 42 mm |
v - Longueur trou de fixation | 50 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 480 mm |
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 145,5 mm |
W - Distance roulement | 22 mm |
Poids du corps | 318 kg |
Matériau de logement | ductile cast |
Quantité initiale de graisse | 11700 cm³ |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M36 |
Couple recommandé boulons de fixation | 1750 N-m |
Boulons d'assemblage | M30x220 |
Couple recommandé boulons d'assemblage | 870 N-m |
Boulon(s) à œil | M30 |
Charges maximales 120° | 1300 kN |
Charges maximales 150° | 750 kN |
Charges maximales 180° | 650 kN |
CHARGES DE RUPTURE | |
---|---|
Charge de rupture à P 0° | 8600 kN |
Charge de rupture À P 55° | 10800 kN |
Charge de rupture à P 90° | 5200 kN |
Charge de rupture à P 120° | 3900 kN |
Charge de rupture à P 150° | 3400 kN |
Charge de rupture à P 180° | 4300 kN |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Désignation de logement | SNCD3064 |
Roulement | 23064K |
Manchon de serrage | H3064 |
Bagues de fixation | 6 x FR480x10x10 |
Joint labyrinthe TS | TS-64 |
Joint taconite TA | TA-64 |
Couvercle d'extrémité TE | TE-64 |