Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3076 + 23076K - SNR

SNCD3076 + 23076K

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur340 mm
a - Longueur logement950 mm
b - Largeur embase logement360 mm
c - Hauteur embase logement120 mm
g - Largeur du logement du roulement180 mm
h - Hauteur au centre du roulement340 mm
h1 - Hauteur du logement675 mm
l - Largeur milieu du logement400 mm
l1 - Largeur entre TS410 mm
l2 - Largeur entre TA492 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)810 mm
m1 - Distance entre trous de fixation880 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)220 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation50 mm
D - Diamètre extérieur roulement560 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement165,75 mm
W - Distance roulement24 mm
Poids du corps448 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse17700 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1750 N-m
Boulons d'assemblageM36x250
Couple recommandé boulons d'assemblage1520 N-m
Boulon(s) à œilM30
Charges maximales 120°1800 kN
Charges maximales 150°1040 kN
Charges maximales 180°900 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°10800 kN
Charge de rupture À P 55°13500 kN
Charge de rupture à P 90°6400 kN
Charge de rupture à P 120°4600 kN
Charge de rupture à P 150°4100 kN
Charge de rupture à P 180°5400 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3076
Roulement23076K
Manchon de serrageH3076
Bagues de fixation2 x FR560x22,5x10
Joint labyrinthe TSTS-76
Joint taconite TATA-76
Couvercle d'extrémité TETE-76